Módulo radio EnOcean 24111200

EAN
4011334413165
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
100,49 €
/ uni. *

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros


Características técnicas

Funciones
  • Funcionamiento
    Manejo de una superficie en relación con los radiorreceptores adecuados, Para la transmisión de las órdenes de conmutación, regulación de luz o persiana a los radiorreceptores del sistema EnOcean
Conectividad
  • Radio
    Cada canal puede asignarse opcionalmente a numerosos radiorreceptores
Batería
  • Pilas/batería
    Equipo sin batería, sin mantenimiento sin fuente de alimentación externa
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Montaje con marco en fondo plano, por ejemplo, también para la ampliación de combinaciones
Articulos proporcionados
  • Componente
    Con material de fijación
Equipo
  • Cantidad canales de radio
    2
Normas
  • Normas generales
    IEC 14543-3-10
Condiciones de uso
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -40…85 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil
  • Consumo de energía
    Preparación de la energía de transmisión mediante la conversión de la energía mecánica al pulsar las teclas
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…95 %
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -25…65 °C
Identificación
  • Aplicaciones
    Sistemas de control KNX
  • Serie principal de diseño
    KNX EnOcean
  • Serie
    KNX, EnOcean

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.