Cerradura con mismo cierre con llave 181801

EAN
4011334018582
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
58,20 €
/ uni. *

Características técnicas

Mandos e indicadores
  • interruptor/pulsador de llave
    Para interruptor/pulsador inversor para cilindro de cerradura
Dimensiones
  • Longitud en mm
    40 mm
Equipo
  • Con 5 pitones
    según DIN 18252
  • Cierres / sistemas de cierre
    Con cierres iguales
Utilizar
  • Interruptores/pulsadores de llave para persianas
    a interruptor/pulsador para persianas para cilindro de cerradura
Seguridad
  • Llave
    Con 3 llaves
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de seguridad ; Control de persiana ; Control de iluminación ; Instalación en salas húmedas sobre superficie
  • Serie principal de diseño
    ACCESORIOS
  • Serie
    Zubeh�r ; ARSYS ; B2 ; Berker B.7 ; S.1 ; Druckguss IP 44 ; Berker K.1 ; Berker K.5 ; IsoPanzer ; wg Up IP 44 ; MODUL Eins�tze
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Con el correspondiente ajuste de los pernos, con los interruptores de llave es posible extraer la llave en la posición CONEXIÓN.

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.