The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 181112
    EAN
    4011334269922
    Cantidad
    10 Piezas

    Pulsador TS oro 181112

    Precio de venta
    53,24 €
    / uni. *
    53,24 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pulsador TS oro

    181112

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Sistema de bus de entrada binaria 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Sistema de bus de entrada binaria
    • TYB708D

      Interfaz universal, 8

      177,96 €  / uni.*
    • TXB344

      Módulo 4 entradas empotrar+4 salidas LED

      150,17 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente de contacto momen­táneo
      1,50 A
    Tensión
    • Tensión asig­nada
      12 V
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Pulsador
    • Número de polos
      1
    Mate­riales
    • Colour
      Oro
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Latón
    • Trata­miento
      Zincado
    • Trans­pa­rente
      No
    Dimen­siones
    • Altura
      22 mm
    • Anchura
      22 mm
    • Profun­didad
      19,70 mm
    • Profun­didad del montaje
      13 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      0
    • Diámetro
      22 mm
    Controles e indi­ca­dores
    • Número de teclas
      1
    • Con contacto de señal de retroa­li­men­ta­ción
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 181112
    PDF
    Informe RoHS 181112
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 181112 | Hager España

      Imagen del producto 181112

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 181112 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 181112

      Pulsador TS oro

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 1811xx - Push-button, NO contact (DE-EN, 2005-06) | Hager España

      Manual for 1811xx - Push-button, NO contact (DE-EN, 2005-06)

      Manual de instalación en-GB, de-DE 2020-10-28

      PDF
      636,23 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U