The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 16272045
    EAN
    4011334371533
    Cantidad
    10 Piezas

    Teclas dobles con indicador luminoso, R.x, negro, brillo 16272045

    Precio de venta
    13,07 €
    / uni. *
    13,07 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos complementarios (totalmente compatibles)

    WLW2300BG

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Teclas dobles con indicador luminoso, R.x, negro, brillo

    16272045

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    WDE3035
    WDE3035
    Doble interruptor on/off 10AX, 250V
    8,36 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WDE303808
    WDE303808
    Doble conmutador
    20,79 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WDE503501
    WDE503501
    Pulsador dos circuitos alternativos
    18,60 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WDE503503
    WDE503503
    Pulsador dos circuitos alternativos
    19,40 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WDE503808
    WDE503808
    Pulsador en serie, 2 inversores
    35,38 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Tecla doble
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      Similar a RAL 9005
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      57,80 mm
    • Anchura
      57,80 mm
    • Profun­didad
      20 mm
    Configura­ción
    • Con símbolo esca­neable / sin barreras
      No
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con abra­za­dera
    Equipo
    • Ventana de control / salida de luz
      Sí
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16272045
    PDF
    Informe RoHS 16272045
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 16272045 | Hager España

      Imagen del producto 16272045

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 16272045 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 16272045

      Teclas dobles con indicador luminoso, R.x, negro, brillo

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager España

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Declaración de conformidad International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U