Tapa toma TV 4 sal. marr. brillo 148401
EAN
4011334204794
Cantidad
10 Piezas
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
459410
TV+R+SAT+SAT, única
27,84 €/ uni.
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeCoaxial
Dimensiones
-
Anchura51,50 mm
-
Altura51,50 mm
-
Profundidad15 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Materiales
-
ColourMarrón
-
Código RAL8011
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Texto
-
EtiquetaSin portaetiqueta
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información