Tapa toma TAE 6/6FF y alt. marr. brillo 145801
EAN
4011334163459
Cantidad
10 Piezas
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeTAE
-
Número de conexiones2
Materiales
-
ColourMarrón
-
Código RAL8011
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura51,50 mm
-
Anchura51,50 mm
-
Profundidad12 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 145801
Tapa toma TAE 6/6FF y alt. marr. brillo
PDF -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-04-24
PDF254,45 kB
Más descargas