![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Marco 3 elementos, vertical, K5 acero 13337004
EAN
4011334281955
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
45,49 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.9 mm
-
Altura222.5 mm
-
Ancho87 mm
Capacidad
-
Número de posiciones3
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9022 - Gris claro perlado
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.5
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF295 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 13337004
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 13337004
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas