Marco 2EV K.5 acero 13237004

EAN
4011334281948
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
20,98 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Resistencia de placa de soporte
    máx. 2 mm
  • Altura
    151.5 mm
  • Ancho
    87 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    2
Materiales, acabados, colores
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.5
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.