Tapa transp. roja puls. lum. E10 1279
EAN
4011334010456
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
5,83 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad de montaje20.1 mm
-
Botón de tecla Ø26.5 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color independiente de las series de diseñorojo, transparente
-
ColorRojo
-
Colorrojo
-
Color RALRAL 3003 - Rojo rubí
-
MaterialDuroplástico
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación
-
Serie principal de diseñoCONTROL DE LA ILUMINACIÓN
-
SerieMODUL Eins�tze ; Berker Q.1 ; wg Up IP 44 ; B.1 ; Berker K.5 ; TWINPOINT ; Berker K.1 ; Berker B.7 ; ARSYS ; B2 ; S.1 ; Aufputz ; Aquatec
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF155 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 1279
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 1279
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas