Tapa de protección de suciedad y portaetiquetas doble, S/B blanco polar,brillo 11811909
EAN
4011334221241
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
16,17 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportePara placas de soporte con piezas de montaje de color de 2 elementos, n.° pedido 4541 .. y 454202, véase TECNOLOGÍA EN COMUNICACIÓN/MULTIMEDIA
Utilizar
-
_empty_Portaetiqueta
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1 ; B2 ; Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF147 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 11811909
PDF415 KB
Más descargas