![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa de protección de suciedad y portaetiquetas doble, S/B antracita 11811606
EAN
4011334221234
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
22,11 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportePara placas de soporte con piezas de montaje de color de 2 elementos, n.° pedido 4541 .. y 454202, véase TECNOLOGÍA EN COMUNICACIÓN/MULTIMEDIA
Utilizar
-
_empty_Portaetiqueta
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF147 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 11811606
PDF415 KB
Más descargas