Caja superficie 2EH, K.5, aluminio 10527003
EAN
4011334377481
Cantidad
5 Piezas
Precio de venta
34,64 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos2
Dimensiones
-
Altura82 mm
-
Anchura159,50 mm
-
Profundidad41,50 mm
-
Profundidad de montaje36 mm
Equipo
-
Con entrada de cableSí
Instalación, montaje
-
Montaje enMontaje en superficie
-
Series relacionadasBerker K.5
Materiales
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento, Lacado
-
ColourAluminio
-
Código RAL9006
-
Acabado de la superficieMate
Accesorios
-
Con marco de cubiertaNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Texto
-
Tipo de montajeAdecuado para el montaje sobre soportes inflamables, Para montaje horizontal
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Más descargas