Caja mont. 1E S1 aluminio 10419939
EAN
4011334360469
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
24,44 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos0
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura83 mm
-
Profundidad42 mm
-
Profundidad de montaje37 mm
Equipo
-
Con entrada de cableSí
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
-
Montaje enMontaje en superficie
-
Series relacionadasBerker S.1
Materiales
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoLacado
-
ColourAluminio
-
Código RAL9006
-
Acabado de la superficieMate
Accesorios
-
Con marco de cubiertaNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Texto
-
Tipo de montajeAdecuado para el montaje sobre soportes inflamables, Para montaje vertical y horizontal
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Más descargas