The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 1037
    EAN
    4011334003144
    Cantidad
    10 Piezas

    Tapa sal. cable 1930/G/P bl.polar,brillo 1037

    Precio de venta
    13,36 €
    / uni. *
    13,36 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos complementarios (totalmente compatibles)

    WTF4400WG

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa sal. cable 1930/G/P bl.polar,brillo

    1037

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    WDF4411
    WDF4411
    Salida de cables con espacio adicional
    12,57 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Número de cone­xiones
      0
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      Similar a RAL 9010
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Duro­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      50 mm
    • Anchura
      50 mm
    • Profun­didad
      15,50 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 1037
    PDF
    Informe RoHS 1037
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 1037 | Hager España

      Imagen del producto 1037

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 1037 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 1037

      Tapa sal. cable 1930/G/P bl.polar,brillo

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • tarifas

      Imagen TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX | Hager España

      TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX

      PDF
      43,62 MB
    • Anuncio

      Imagen Anuncio Diseño Interior - A4 - Series iluminadas rotativas | Hager España

      Anuncio Diseño Interior - A4 - Series iluminadas rotativas

      PDF
      48,60 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12

      PDF
      379,59 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U