Tapa toma TAE K1,K5 blanco polar,brillo 10357009
EAN
4011334267430
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
4,63 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
Instrucciones
-
Texto de la notaConsulte el catálogo online de Berker para obtener información más detallada sobre los artículos compatibles de otros fabricantes.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF254 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10357009
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10357009
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas