Tapa toma TAE K1,K5 antracita 10357006
EAN
4011334298816
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
10,28 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
Instrucciones
-
Texto de la notaConsulte el catálogo online de Berker para obtener información más detallada sobre los artículos compatibles de otros fabricantes.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF254 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 10357006
PDF415 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10357006
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10357006
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas