Tapa central para toma TAE y altavoz, K.5, aluminio 10357003
EAN
4011334377436
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
14,49 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.5
Instrucciones
-
Texto de la notaConsulte el catálogo online de Berker para obtener información más detallada sobre los artículos compatibles de otros fabricantes.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF254 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10357003
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10357003
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas