![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa ciega sin garras S1,B3,B7 blanco brillo 10098982
EAN
4011334276807
Cantidad
20 PCEs
Grupo
93
10,92 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieblanco
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 1013 - Blanco perla
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiebrillante
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soporteSobre placa de soporte sin corte
Identificación
-
SerieS.1 ; B2 ; Berker B.7
Documentos
Más descargas