Tapa ciega s/g S/B antracita 10091606
EAN
4011334219491
Cantidad
20 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
14,67 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAntracita
-
Colorgris antracita
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soporteSobre placa de soporte sin corte
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF152 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 10091606
PDF403 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10091606
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10091606
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas