![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa ciega sin garras S/B aluminio 10091404
EAN
4011334219484
Cantidad
20 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
18,77 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Materiales, acabados, colores
-
Coloracabado aluminio
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soporteSobre placa de soporte sin corte
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
Más descargas