tehalit.GBA Aluminio anodizado
Suministro: base y tapa a pedir por separado. Apertura de la tapa con herramienta.
Longitud: 2 m. Otras longitudes bajo demanda. Máx. 6 m
Material: canal y tapa en aluminio anodizado. Piezas de forma en ABS lacado aluminio. Índice de protección: IP4x IK08
Categoría
- Canales distribución y portamecanismos
-
Canales de instalación
- Canales de instalación PVC
- Canales de instalación Aluminio
- Canales de instalación Acero
- Canales de instalación clipaje directo PVC
- Canales de instalación clipaje directo Aluminio
- tehalit.GBA Aluminio anodizado
- Tapa de aluminio
- tehalit.GBA Aluminio color blanco
- Tapa de alumino lacada blanca
- Tabique separador
- Piezas de forma 50x50 ABS lacado aluminio
- Piezas de forma 50x50 ABS blanco
- Piezas de forma 50x85 ABS lacado aluminio
- Piezas de forma 50x85 ABS blanco
- Piezas de forma 50x130 ABS lacado aluminio
- Piezas de forma 50x130 ABS blanco
- Piezas de forma 50x160 ABS lacado aluminio
- Piezas de forma 50x160 ABS blanco
- Piezas de unión
- Accesorios
- Canales de instalación PC-ABS
- Canales empotrables para tabique hueco
- Equipamiento para oficinas
- Cajas de suelo. Distribución en suelo técnico y pavimento
- Sistema de canales bajo suelo serie UK