Canales de instalación Acero
tehalit.BRS
Suministro: canal con base perforada. Pedir tapa por separado. Film protector
Longitud: 2 m. Otras longitudes bajo demanda. Máx. 3 m
Material: canal, tapa y piezas de forma en acero cincado. Índice de protección: IP40, IK07
Categoría
- Canales distribución y portamecanismos
-
Canales de instalación
- Canales de instalación PVC
- Canales de instalación Aluminio
- Canales de instalación Acero
- tehalit.BRS
- Tapa
- Piezas de forma 65x100
- Piezas de forma 65x130
- Piezas de forma 65x170
- Piezas de forma 65x210
- Adaptador para mecanismo 45x45 estándar (Systo)
- Caja de aislamiento para mecanismo 45x45
- Caja de aislamiento para mecanismo universal
- Adapatador para mecanismo universal
- Tapa para base schuko G4001
- Borne de entrada para G4001
- Borne de salida para G4001
- Accesorios BRS
- Canales de instalación clipaje directo PVC
- Canales de instalación clipaje directo Aluminio
- Canales de instalación PC-ABS
- Canales empotrables para tabique hueco
- Equipamiento para oficinas
- Cajas de suelo. Distribución en suelo técnico y pavimento
- Sistema de canales bajo suelo serie UK