Canales de instalación clipaje directo Aluminio
tehalit.GBA aluminio
Canales portamecanismos de clipaje directo. tehalit GBA es la solución ideal para realizar la instalación eléctrica en los locales profesionales (oficinas,...) y en el sector terciario (colegios), especialmente indicada para proyectos (obras).
Su diseño y su compatibilidad con la aparamenta final Zénith (clipaje directo de mecanismos modulares 45x45), la convierten en una referencia para las canales portamecanismos.
Se ofrece una gama de 3 perfiles, de 1 y 2 compartimentos portamecanismos, para cubrir todas las necesidades.
Instalación simplificada
Gracias a sus piezas de unión se facilita la instalación y se asegura un acabado perfecto.
Categoría
- Canales distribución y portamecanismos
-
Canales de instalación
- Canales de instalación PVC
- Canales de instalación Aluminio
- Canales de instalación Acero
- Canales de instalación clipaje directo PVC
- Canales de instalación clipaje directo Aluminio
- tehalit.GBA Aluminio anodizado
- Tapa de aluminio
- tehalit.GBA Aluminio color blanco
- Tapa de alumino lacada blanca
- Tabique separador
- Piezas de forma 50x50 ABS lacado aluminio
- Piezas de forma 50x50 ABS blanco
- Piezas de forma 50x85 ABS lacado aluminio
- Piezas de forma 50x85 ABS blanco
- Piezas de forma 50x130 ABS lacado aluminio
- Piezas de forma 50x130 ABS blanco
- Piezas de forma 50x160 ABS lacado aluminio
- Piezas de forma 50x160 ABS blanco
- Piezas de unión
- Accesorios
- Canales de instalación PC-ABS
- Canales empotrables para tabique hueco
- Equipamiento para oficinas
- Cajas de suelo. Distribución en suelo técnico y pavimento
- Sistema de canales bajo suelo serie UK