Conmutadores modulares con mando rotativo serie HI
Categoría
- orion plus
- Sistema de distribución quadro evo
- Armarios metálicos asociables serie FK IP65
- quadro 4
- quadro 5
- quadro plus
- Sistema de equipamento quadro
- Sistema de distribución quadro
- Sistema interno quadro
- Accesorios para la gestión térmica de los armarios
- orion.tech
- Armarios Univers
- quadro evo
-
Sistema de equipamento quadro evo
- interruptores automáticos de caja moldeada
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra x160
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra P160
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra P250
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra x630
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra P630
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h1000
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h1600
- Interruptores automáticos de corte al aire HWT
- Conmutadores modulares con mando rotativo serie HI
- conmutadores de mando motorizado serie HIC 63 a 160A
- conmutadores de mando motorizado serie HIB/HIC 125 a 3200A
- Controladores ATS(HZI825, HZI855)
- Accesorio conversión a doble aislamiento
- Accesorio bisagras para tapas
- Interruptores automáticos de Corte al Aire hw+
- Interruptores de maniobra serie HA
- Aparamenta modular, tapas ciegas y varios
- Placas de montaje metálicas plenas