Placas conexión para barras de Aluminio
Categoría
- orion plus
-
Sistema de distribución quadro evo
- Repartidores
- Estructura embarrado quadro evo
- aisladores para barras de Al y Cu (4 x 2 barras, 5mm grosor)
- aisladores para barras de Cu de 4x (1, 2, 3 barras) de 10mm grosor
- perfiles de Aluminio para sujeción del embarrado
- soporte aislante para barras en vertical
- Barras de Aluminio
- Placas conexión para barras de Aluminio
- Placas de derivación para barras de Aluminio
- Tornillos de conexión
- Placas para cubrir el embarrado principal
- Perfil aislante de refuerzo
- soporte aislante para barras de cobre M8x35 en soportes UCxxxFU
- Embarrados inclinados
- Barras de cobre y tornillería
- Conectores de unión
- Armarios metálicos asociables serie FK IP65
- quadro 4
- quadro 5
- quadro plus
- Sistema de equipamento quadro
- Sistema de distribución quadro
- Sistema interno quadro
- Accesorios para la gestión térmica de los armarios
- orion.tech
- Armarios Univers
- quadro evo
- Sistema de equipamento quadro evo