alto 1250 mm
Categoría
- orion plus
- Sistema de distribución quadro evo
- Armarios metálicos asociables serie FK IP65
- quadro 4
- quadro 5
- quadro plus
- Sistema de equipamento quadro
- Sistema de distribución quadro
- Sistema interno quadro
- Accesorios para la gestión térmica de los armarios
- orion.tech
-
Armarios Univers
- Univers IP44
- Accesorios para Univers IP44
- Univers IP55
- alto 500 mm
- alto 650 mm
- alto 800 mm
- alto 950 mm
- alto 1100 mm
- alto 1250 mm
- alto 1400 mm
- alto 1550 mm
- alto 1700 +100mm
- alto 1850+100mm
- alto 1850+200mm
- alto 1850+100mm pta. transparente
- alto 1850+200mm pta. transparente
- Accesorios para Univers IP55
- Univers IP65 Poliester
- Accesorios Univers IP65
- Sistema de equipamiento
- quadro evo
- Sistema de equipamento quadro evo