Kits de equipamento para conmutadores manuales HI
Categoría
- orion plus
- Sistema de distribución quadro evo
- Armarios metálicos asociables serie FK IP65
- quadro 4
- quadro 5
- quadro plus
- Sistema de equipamento quadro
- Sistema de distribución quadro
- Sistema interno quadro
- Accesorios para la gestión térmica de los armarios
- orion.tech
-
Armarios Univers
- Univers IP44
- Accesorios para Univers IP44
- Univers IP55
- Accesorios para Univers IP55
- Univers IP65 Poliester
- Accesorios Univers IP65
- Sistema de equipamiento
- Kits de equipamento para aparatos x160 (modulares)
- Kits de equipamento para aparatos P160
- Kits de equipamento para aparatos P250
- Kits de equipamiento para aparatos h630
- Kits de equipamento para interruptores HA
- Kits de equipamento para conmutadores manuales HI
- Kits de equipamento para inver. motor. modulares HIC
- Kits de equipamento para inver. motor. HIB/HIC
- Kits de equipamento con embarrado vertical
- Conectores para embarrado para interconectar 2 embarrados
- Conector para aparatos
- Kits equipamento con embarrado horizontal
- Kits de equipamiento para aparamenta modulares
- Kits de equipamento para aparamenta modular y bornes
- Kit de equipamiento para bornes
- Canal de cuadro horizontal
- Soporte de fijación para canal horizontal
- Brida soporte de canales y pasacables
- Soporte de fijación
- Tapa de acabado
- Kits de equipamiento para bornes
- Kits de equipamiento para bornes en posición vertical
- Kits de equipamiento con pletina perforada
- Escuadras para regular la profundidad de la pletina
- Kit de equipamento para aparatos de medida
- Montantes
- Tuerca clip para montantes IP55/65
- Pieza de unión
- Tornillos
- Perfil DIN regulable
- Travesaño de unión
- Patas de inclinación a 15°
- Pletinas de cobre roscadas
- Bornes de conexión para pletina de cobre
- Pletina de toma a tierra
- Regleta de tierra con soporte
- Kits tapas ciegas
- Kits tapas ciegas de extremo
- Soportes para tapas de extremo
- Tornillo de recambio para tapa de kit
- Etiquetas de identificación
- Obturadores
- quadro evo
- Sistema de equipamento quadro evo