Conmutador con mando motorizado

La gama de conmutadores modulares motorizados responde a la necesidad creciente de conmutaciones entre dos fuentes: normal / emergencia (por ej. grupos electrógenos) para los circuitos con necesidad de continuidad en la alimentación eléctrica en edificios terciarios(hoteles, centros comerciales…). Los conmutadores HIC de 63 a 160 A integran en un mismo equipo todo lo necesario para asegurar la conmutación principal / emergencia: interruptor de potencia, mando motorizado, automatismo de mando. Conforme a la norma EN60947-6.

 

 

*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.