Contactor silencioso 25A 2NA 230V ESC225S
EAN
3250612400034
Cantidad
12 Piezas
Precio de venta
112,54 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de contactos2 NA
-
Número de contactos2
-
Sección transversal de conductor flexible1 - 6 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido1 - 10 mm²
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada25 A
Capacidad
-
Número de módulos1
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)4000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui250 V
-
Tensión circuito de mando en AC230 - 230 V
-
Tensión circuito de mando en CC0 - 0 V
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10 - 50 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 80 °C
Endurancia
-
Endurancia mecánica en número de maniobras100000
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos30000
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal5,20 W
-
Consumo de entrada2,50 VA
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura17,85 mm
-
Profundidad60 mm
Equipo
-
Número de contactos NO2
-
Número de contactos NC0
-
Con interruptor para interruptor manualNo
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal1,20 - 1,20 Nm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha de datos del producto
UK_MD_TDS_Contactors.pdf
Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.
PDF197,47 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-09-23
PDF383,45 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2021-05-04
PDF221,42 kB
Más descargas