Kategoriebild Ver­tei­ler­schrän­ke univers | Hager DE
Kategoriebild Wand­schrän­ke | Hager DE

Wand­schrän­ke Wand­schrän­ke

Raum­künst­ler: Die Hager Wand­schrän­ke der Se­rie FP für An­wen­dun­gen bis 630 A fin­den in (fast) je­der Ni­sche Platz.

Kategoriebild Wand­schrän­ke Zu­be­hör | Hager DE

Wand­schrän­ke Zu­be­hör Wand­schrän­ke Zu­be­hör

Raum­künst­ler: Die Hager Wand­schrän­ke der Se­rie FP für An­wen­dun­gen bis 630 A fin­den in (fast) je­der Ni­sche Platz.

Kategoriebild Stand­schrän­ke | Hager DE

Stand­schrän­ke Stand­schrän­ke

Fes­te Grö­ße: Beim Bau von Un­ter­ver­tei­lun­gen bis 800 A sind die Hager Stand­ver­tei­ler­schrän­ke der Se­rie FR bei zahl­rei­chen An­wen­dun­gen fest eta­blier­t.

Kategoriebild Stand­schrän­ke Zu­be­hör | Hager DE

Stand­schrän­ke Zu­be­hör Stand­schrän­ke Zu­be­hör

Fes­te Grö­ße: Beim Bau von Un­ter­ver­tei­lun­gen bis 800 A sind die Hager Stand­ver­tei­ler­schrän­ke der Se­rie FR bei zahl­rei­chen An­wen­dun­gen fest eta­blier­t.

Kategoriebild An­reih­stand­schrän­ke | Hager DE

An­reih­stand­schrän­ke An­reih­stand­schrän­ke

An­reih­stand­schrän­ke von Hager: fle­xi­bel und in­di­vi­du­ell ein­setz­bar bis 1.600 A.

Kategoriebild An­reih­stand­schrän­ke Zu­be­hör | Hager DE

An­reih­stand­schrän­ke Zu­be­hör An­reih­stand­schrän­ke Zu­be­hör

An­reih­stand­schrän­ke von Hager: fle­xi­bel und in­di­vi­du­ell ein­setz­bar bis 1.600 A.

Kategoriebild Feu­er­wi­der­stands­fä­hi­ge Ver­tei­ler­schrän­ke | Hager DE

Feu­er­wi­der­stands­fä­hi­ge Ver­tei­ler­schrän­ke Feu­er­wi­der­stands­fä­hi­ge Ver­tei­ler­schrän­ke

Ob feu­erhem­mend oder für den Funk­ti­ons­er­hal­t: Die Hager Brand­schutz­schrän­ke bie­ten für jede An­wen­dung eine Lö­sung.

Kategoriebild Feu­er­wi­der­stands­fä­hi­ge Ver­tei­ler­schrän­ke Zu­be­hör | Hager DE

Feu­er­wi­der­stands­fä­hi­ge Ver­tei­ler­schrän­ke Zu­be­hör Feu­er­wi­der­stands­fä­hi­ge Ver­tei­ler­schrän­ke Zu­be­hör

Ob feu­erhem­mend oder für den Funk­ti­ons­er­hal­t: Die Hager Brand­schutz­schrän­ke bie­ten für jede An­wen­dung eine Lö­sung.

Downloads

  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    11 MB
Weitere Downloads

Effiziente Lösungen für die elektrotechnische Ausrüstung

Hager im Zweckbau
Ein Partner, auf den Sie bauen können (19DE0075_01)

Jetzt downloaden

Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte

Katalog 2020/2021 (20DE0001)

Jetzt downloaden

Planungssoftware hagercad
Schnell, sicher, effektiv

Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit hagercad.

Jetzt informieren