Berker integro

Klein, aber oho

Klein, aber oho: Gerade mal 59,5 auf 59,5 mm misst der 1fach-Rahmen von Berker integro. Damit ist er ideal für den Einsatz in Kücheneinrichtungen, Elektrogeräten, beim Möbelbau oder im Sanitärbereich - und überall sonst, wo es auf kompakte Bauweise und große Funktionsvielfalt ankommt. Rahmen und Zentraleinsätze aus Kunststoff stehen in sieben Farbtönen zur Verfügung. Rahmen und Zentraleinsätze aus Kunststoff stehen in sieben Farbtönen zur Verfügung. Auf Kundenwunsch sind weitere Farben und Materialien oder auch spezielle Aufdrucke realisierbar.

Was sind Möbelsteckdosen?


Möbelsteckdosen wie die Berker integro sind immer dann genau die richtige Wahl, wenn es darum geht, sichtbare Kabel und Stecker zu vermeiden und ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Mit ihrer kompakten Bauweise lassen sie sich spielend leicht in Möbelstücke, Küchenzeilen und anderen schwer zugänglichen Orten integrieren. Optisch fügen sie sich vor allem durch ihre zahlreichen Farb- und Materialvariationen hervorragend ins Ambiente ein - wahlweise bunt und auffällig oder schlicht und dezent.