Schutzeinrichtungen und Zubehör
Hager Reiheneinbaugeräte gibt es mit klassischer Schraub- und der schnellen Quickconnect-Anschlusstechnik. Dies spart bis zu 40 Prozent Montagezeit, ist absolut sicher und wartungsfrei.
Leitungsschutzschalter Leitungsschutzschalter
Dank der praktischen QuickConnect Anschlusstechnik lassen sich Hager Leitungsschutzschalter besonders einfach, schnell und sicher verdrahten.
FI-Schutzschalter FI-Schutzschalter
Die FI-Schalter von Hager bieten einen wirksamen und einfach zu errichtenden Schutz vor den Gefahren von Fehlerströmen.
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS (RCBO) Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS (RCBO)
Die kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter (FI/LS) von Hager bieten die Funktionalität von zwei Geräten in einem Gehäuse.
Fehlerstromblock Fehlerstromblock
Durch die direkte Kombinierbarkeit mit einem Leitungsschutzschalter sind die Geräte schnell und einfach installierbar, ohne zusätzliches Zubehör.
AFDD-Brandschutzschalter AFDD-Brandschutzschalter
Der Name ist Programm: Hager Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen - umgangssprachlich Brandschutzschalter - detektieren Fehlerlichtbögen, schalten innerhalb von Millisekunden ab und reduzieren somit aktiv das potentielle Brandrisiko.
Überspannungsableiter und Zubehör Überspannungsableiter und Zubehör
Rundum sicher: mit den abgestuften Hager Überspannungs-Schutzeinrichtungen.
Downloads
-
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URL -
Technische Beilag (single-product)
Technischer Anhang - AFDD Brandschutzschalter
Stand: 01.04.2022
PDF379,65 kBTechnischer Anhang - Überspannungsschutz
Stand: 01.04.2022
PDF1,96 MBTechnischer Anhang - LS-Schalter
Stand: 01.04.2022
PDF1,84 MBTechnischer Anhang - FI/LS-Schalter
Stand: 01.04.2022
PDF894,02 kBTechnischer Anhang - Fehlerstromschutzschalter
Stand: 01.04.2022
PDF1,29 MB
Zukunftssicheres Schutzniveau: FI/LS Typ F
Sicher, zuverlässig, mischfrequenzsensitiv