The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Sammelschienen und Anschluss­zu­behör
    • ZZ55SAVE
    Der Sammelschienenverbinder Feld/Feld 5-polig CU 12x5 mm für 250 Ampere ist speziell für Zählerplatzsysteme konzipiert. Er besteht aus isoliertem Kupfer und ermöglicht eine sichere und effiziente Verteilung elektrischer Energie zwischen verschiedenen Feldern in der Elektroinstallation. Ideal für den Einsatz in Verteilungsnetzen mit hohen Stromlasten.
    EAN
    3250612532896
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
    • Sammelschienen und Anschluss­zu­behör

    Sammelschienenverbinder, Feld zu Feld, 5-polig, CU12x5mm, 250A, isoliert ZZ55SAVE

    Preis
    45,30 €
    / Stück *
    45,30 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sammelschienenverbinder, Feld zu Feld, 5-polig, CU12x5mm, 250A, isoliert

    ZZ55SAVE

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      250 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5
    Abmes­sungen
    • Höhe Sammelschiene
      12 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 5 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Feld zu Feld
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2 - 2 Nm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - uniway universal adapter 40 A, 1P, L1, 18 mm (english)
    PDF
    2,22 MB
    REACH declaration ZZ55SAVE
    PDF
    RoHS Report ZZ55SAVE
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZZ55SAVE | Hager Deutschland

      Produktbild ZZ55SAVE

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZZ55SAVE | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZZ55SAVE

      Sammelschienenverbinder Feld/Feld 5polig CU12x5mm 250A isoliert wartungsfrei

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für ZZ55Save - Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, 5-polig (DE, 2020-08) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZZ55Save - Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, 5-polig (DE, 2020-08)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,80 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      Tipps de-DE 2026-05-21

      PDF
      4,91 MB
    • Produktinformation

      Bild Sammelschienensystem univers Z | Hager Deutschland

      Sammelschienensystem univers Z

      (20DE0209)

      PDF
      1,54 MB
      Bild Sammelschienenverbinder SAVE ZZ55SAVE | Hager Deutschland

      Sammelschienenverbinder SAVE ZZ55SAVE

      für Zählerplätze (20DE0038)

      PDF
      1,12 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE Erklärung ZZ55SAVE | Hager Deutschland

      CE Erklärung ZZ55SAVE

      Konformitätserklärung International 2020-08-25

      PDF
      1,12 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      K96D - Sammelschienenklemme 10 mm²-50 mm², für Sammelschienen 12x5 mm, für Cu-Leiter
      K96D
      Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      Preis
      7,20 €
      / Stück *
      7,20 €
      / Stück *
    • 2
      K96K - Sammelschienenklemme 50 bis 150 mm², 275 A, für Sammelschienen 12x5 mm und 12x10 mm
      K96K
      Sammelschienenklemme 50mm²-150mm², für Sammelschienen 12x5mm, 12x10mm
      Preis
      38,10 €
      / Stück *
      38,10 €
      / Stück *
    • 3
      S94F - Schienenisolierprofil, univers Z, für CU 12 x 5 mm, 5 St. je 60 mm
      S94F
      Schienenisolierprofil, univers Z, für CU 12 x 5 mm, 5 St. je 60 mm
      Preis
      6,80 €
      / Stück *
      6,80 €
      / Stück *
    • 4
      ZM14C - Sammelschiene univers Z, Kupfer, 12x5 mm, 250 A, 4-feldig
      ZM14C
      Sammelschiene, universZ, CU 12x5mm, 4--feld
      Preis
      47,50 €
      / Stück *
      47,50 €
      / Stück *
    • 5
      K96N - Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Alu-Cu-Leiter
      K96N
      Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Alu-Cu-Leiter
      Preis
      18,60 €
      / Stück *
      18,60 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG