The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZZ45ZPH6

RJ45-Buchse, IP2X, Montage auf Hutschiene ZZ45ZPH6

EAN
4049857019878
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H017
Passende Tools
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
46,00 €
/ Stück *
46,00 €
/ Stück *

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Ersatzteil: bitte wenden Sie sich für Lieferzeit und Preis an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

RJ45-Buchse, IP2X, Montage auf Hutschiene

ZZ45ZPH6

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Patch­kabel 6 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Patch­kabel
  • ZZ45WAN040

    Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 400 mm

    14,20 €  / Stück*
  • ZZ45WAN100

    Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m

    19,60 €  / Stück*
  • ZZ45WAN150

    Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1, 5 m

    20,80 €  / Stück*
  • ZZ45WAN200

    Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 2 m

    22,30 €  / Stück*
  • ZZ45WAN500

    Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 5 m

    27,30 €  / Stück*
  • ZZ45WAN50R

    Kabelrolle für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 50 m

    181,30 €  / Stück*

Technische Merkmale

Kenn­zeich­nung
  • Kate­gorie
    Cat6a
Kabel
  • AWG Bereich
    AWG 22-7
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    RJ45
Abmes­sungen
  • Höhe
    46 mm
  • Breite
    18 mm
  • Tiefe
    35 mm
Ausstat­tung
  • Geschirmt
    Ja
  • Geeignet für Rund­kabel
    Ja
Funk­ti­onen
  • Geeignet für mehrdrah­tige Leiter
    Nein
  • Geeignet für Massiv­leiter
    Ja
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Flach­kabel
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
  • Farbe
    Licht­grau
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP2X
Einsatz­be­din­gungen
  • Anschluss ohne Werk­zeug
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration ZZ45ZPH6
PDF
Hager RoHS Report ZZ45ZPH6
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZZ45ZPH6 | Hager Deutschland

    Produktbild ZZ45ZPH6

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZZ45ZPH6 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZZ45ZPH6

    RJ45-Buchse, IP2X, Montage auf Hutschiene

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
  • Produktinformation

    Bild Umstellung RJ45-Buchse und Patchleitung | Hager Deutschland

    Umstellung RJ45-Buchse und Patchleitung

    20DE0163

    PDF
    233,88 kB
  • Tools

    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG