The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
  • Zubehör zur Einhal­tung der VDE-AR-N 4100:2019-04
  • ZZ45WAN100
  • Zubehör zur Einhal­tung der VDE-AR-N 4100:2019-04

Patchkabel mit 2x RJ45 Stecker für WAN-/LAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m ZZ45WAN100

Patch-Leitung mit 2xRJ45 Steckern, speziell für WAN-Anwendungen. Farbe: Blau. Länge: 1 Meter. Die doppelt abgeschirmte Twisted-Pair-Konstruktion minimiert elektromagnetische Interferenzen und verbessert die Signalintegrität. Ideal für Netzwerkinfrastrukturen mit hohen Datenübertragungsraten.
EAN
3250612276257
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H017
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
19,60 €
/ Stück *
19,60 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Patchkabel mit 2x RJ45 Stecker für WAN-/LAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m

ZZ45WAN100

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 3 Produkte verfügbar

Passend zu

  • FP93W12N-L

    Wandler- und Messschr, Univ.N, NAR Sas-Syst, APZ, RfZ, ZP 300mm, m Prüfkl. und ZWT

    3.771,00 €  / Stück*
  • ZH33SAR2

    Einbausatz, univers Z, mit Sammelschienen, 3 x RfZ und APZ oben, 1050 mm

    558,60 €  / Stück*
  • ZH55SAR2

    Einbausatz, univers Z, mit Sammelschienen, 5 x RfZ und APZ oben, 1350 mm

    635,80 €  / Stück*

Technische Merkmale

Kabel
  • Kabel­länge
    1 m
  • AWG Bereich
    AWG 26
  • Kabel­kon­struk­tion
    4x 2
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp 1
    RJ45
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp 2
    RJ45
  • Anschluss­lei­tung halo­gen­frei
    Nein
Gebrauch
  • Pinbe­le­gung
    1:1
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP2X
  • Knick­schutz­tülle
    Ange­spritzt
Werk­stoff
  • Farbe
    Blau
Ausstat­tung
  • Ölbe­ständig
    Nein
  • Geschirmt
    Ja
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    6000 V
  • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
    4 kV

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration ZZ45WAN100
PDF
Hager RoHS Report ZZ45WAN100
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZZ45WAN100 | Hager Deutschland

    Produktbild ZZ45WAN100

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZZ45WAN100 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZZ45WAN100

    Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für ZZ45WAN2PP - RJ45-Buchse Patch/Patch 180° für WAN (DE-FR-EN, 2019-11) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZZ45WAN2PP - RJ45-Buchse Patch/Patch 180° für WAN (DE-FR-EN, 2019-11)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2019-09-18

    PDF
    726,13 kB
  • Produktanhang

    Bild RJ45 Patchleitungen ZZ45WANxxx | Hager Deutschland

    RJ45 Patchleitungen ZZ45WANxxx

    zu DIN VDE 0603-100 (VDE 0603-100):2020

    PDF
    49,31 kB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
  • Produktinformation

    Bild Anschluss und Verdrahtung | Hager Deutschland

    Anschluss und Verdrahtung

    von intelligenten Messsystemen in Zählerplätzen (20DE0067)

    PDF
    2,93 MB
    Bild RJ45-Buchse - | Hager Deutschland

    RJ45-Buchse -

    die neue Patch-Patch-Verbindung (19DE0385)

    PDF
    472,29 kB
    Bild RJ45-Buchse/Patchleitungen | Hager Deutschland

    RJ45-Buchse/Patchleitungen

    Bestellhilfe (20DE0173), Stand September 2020

    PDF
    234,68 kB
    Bild RJ45-Buchse/Patchleitungen | Hager Deutschland

    RJ45-Buchse/Patchleitungen

    Bestellhilfe (19DE0385_01), Stand Februar 2020

    PDF
    224,30 kB
    Bild Umstellung RJ45-Buchse und Patchleitung | Hager Deutschland

    Umstellung RJ45-Buchse und Patchleitung

    20DE0163

    PDF
    233,88 kB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2020-01-14

    PDF
    104,32 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    VZ00APZ - Steckdose Schuko, universal, mit Haltewinkel, für APZ, mit Euroadapter
    VZ00APZ
    Steckdose Schuko, universal, mit Haltewinkel, für APZ, mit Euroadapter
    Preis
    25,60 €
    / Stück *
    25,60 €
    / Stück *
  • 2
    ZZ45WAN2PP - RJ45-Buchse in Patch/Patch 180° für WAN-/LAN-Anwendung, IP20, CAT 6A
    ZZ45WAN2PP
    RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A
    Preis
    52,70 €
    / Stück *
    52,70 €
    / Stück *
  • 3
    ZY450APZ - Bestückungspaket univers Z, für APZ Nachrüstung im Verteilerfeld, Höhe 450mm
    ZY450APZ
    Bestückungspaket, univers Z, für APZ Nachrüstung im Verteilerfeld, Höhe 450mm
    Preis
    226,90 €
    / Stück *
    226,90 €
    / Stück *
  • 4
    ZY150RFZ - RfZ Montagefeld, universZ, 150x250mm, mit Hutschiene
    ZY150RFZ
    RfZ Montagefeld, universZ, 150x250mm, mit Hutschiene
    Preis
    141,70 €
    / Stück *
    141,70 €
    / Stück *
  • 5
    KU9B43GBE - BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-Buchse, 1 Stück
    KU9B43GBE
    BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-Buchse, 1 Stück
    Preis
    41,90 €
    / Stück *
    41,90 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG