The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Zubehör zur Einhal­tung der VDE-AR-N 4100
    • ZY450APZ
    Das Bestückungspaket univers Z ermöglicht die effiziente Nachrüstung eines Abschlusspunkts Zählerplatz (APZ) in Installationsverteilern. Mit einer Bauhöhe von 450 mm eignet es sich ideal für den Einsatz in Standard-Verteilerfeldern. Das Bestückungspaket unterstützt eine strukturierte, normgerechte und sichere Installation elektrischer Komponenten und sorgt für eine übersichtliche Anordnung sowie eine optimale Zugänglichkeit innerhalb des Verteilerfelds.
    EAN
    3250617851473
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H020
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Zubehör zur Einhal­tung der VDE-AR-N 4100

    Bestückungspaket univers Z, für APZ Nachrüstung im Verteilerfeld, Höhe 450mm ZY450APZ

    Preis
    226,90 €
    / Stück *
    226,90 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bestückungspaket univers Z, für APZ Nachrüstung im Verteilerfeld, Höhe 450mm

    ZY450APZ

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      450 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      115 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      0
    • Anzahl der Schienen
      1
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      12
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Deckel
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration ZY450APZ
    PDF
    RoHS Report ZY450APZ
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZY450APZ | Hager Deutschland

      Produktbild ZY450APZ

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZY450APZ | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZY450APZ

      Bestückungspaket, univers Z, für APZ Nachrüstung im Verteilerfeld, Höhe 450mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für Nachrüstpaket ZY450APZ | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Nachrüstpaket ZY450APZ

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      3,46 MB
      Bild Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Deutschland

      Montageleitung univers Z Innenausbau

      Montageanleitung International 2022-11-23

      PDF
      15,39 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      Tipps de-DE 2026-05-21

      PDF
      4,91 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VZ00APZ - Steckdose Schuko, universal, mit Haltewinkel, für APZ, mit Euroadapter
      VZ00APZ
      Steckdose Schuko, universal, mit Haltewinkel, für APZ, mit Euroadapter
      Preis
      25,60 €
      / Stück *
      25,60 €
      / Stück *
    • 2
      ZZ45WAN2PP - RJ45-Buchse in Patch/Patch 180° für WAN-/LAN-Anwendung, IP20, CAT 6A
      ZZ45WAN2PP
      RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A
      Preis
      52,70 €
      / Stück *
      52,70 €
      / Stück *
    • 3
      ZY150RFZ - RfZ-Montagefeld univers Z, mit Hutschiene, Polystyrol, 150x250x120 mm
      ZY150RFZ
      RfZ Montagefeld, universZ, 150x250mm, mit Hutschiene
      Preis
      141,70 €
      / Stück *
      141,70 €
      / Stück *
    • 4
      KU9S15ES - Ersatzsicherung, 10 Stück,für SABO, universZ, 1.6A, 25kA, 6,3x32 mm
      KU9S15ES
      Ersatzsicherung, 10 Stück, für SABO, universZ, 1.6A, 25kA, 6, 3x32 mm
      Preis
      3,90 €
      / Stück *
      3,90 €
      / Stück *
    • 5
      KU9S115SBZ - Leitung für SABO, universZ, 1150mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=10 Stück
      KU9S115SBZ
      Leitung für SABO, universZ, 1150mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=10 Stück
      Preis
      775,60 €
      / Stück *
      775,60 €
      / Stück *
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG