Zählertragplatte für eHZ, univers N, Höhe 450mm, mit Raum für Zusatzanwendungen ZU96EN

EAN
3250612532483
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H017
111,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • eHz-­An­schluss­kas­sette und -Adapter 16 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    450 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    65 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Zählertragplatte für eHZ, univers N, Höhe 450mm, mit Raum für Zusatzanwendungen

univers N Einbautragplatte zum Aufbau von Zählerplätzen gemäß der Normenreihe DIN 43870. Ausführung der Tragplatte unabhängig vom Netzsystem. Zählertragplatte leer ohne Anschlusskassette.

Höhe: 450 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 65 mm
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Kunststoff

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZU96EN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.