Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1350mm, 9-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht ZU59KS

Das 1-feldige Verteilerfeld ZU59KS aus der universZ-Serieist 1050 mm hoch und 250 mm breit und 9-reihig und mit PE/N-Klemmen zur waagrechten Anordnung die perfekte Lösung für Elektriker, die auf Qualität und Leistungsfähigkeit setzen. Lange Lebensdauer, einfache Installation und Wartung sind durch die robuste Ausführung garantiert. Das ZU59KS ist genau das richtige Modell für jeden Elektroprofi, der die Hager-Qualität zu schätzen weiß!
EAN
3250617811354
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H016
381,90 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Quick-­Connect Klemme 1 Produkte verfügbar
  • Durch­gangs­-Reihen­klemme 8 Produkte verfügbar
  • Abschot­tung 5 Produkte verfügbar
  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Abdeck­strei­fen­/-leiste 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Funk­ti­onen
  • Innen­aus­bau-­Funk­ti­ons­flä­chen
    Ohne Zusatz­raum
Abmes­sungen
  • Höhe
    1350 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    45 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Reihen
    9
  • Anzahl der Schienen
    9
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    12
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja
Texte
  • Anschluss mit Kabelschuh
    Mit N-PE-Klemmen
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP00

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1350mm, 9-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht

Innenausbau für Verteilerfelder Einbausätze für Verteiler nach Maßnorm DIN 43 870 zum Einbau in Zählerschränke System univers Z zur Stromkreisverteilung. Bestehend aus 250 mm breiten Feldern mit Traggerüst aus profiliertem Stahlblech Verteilerfelder im Rastermaßsystem mit Hutschienen 35x7,5 mm und fingersicheren PE/N-Klemmen in Stecktechnik. Abdeckhaube aus Kunststoff Höhe 300 mm oder 450 mm zur Einhaltung der Schutzisolierung, Schutzart und Berührungsschutz. Alle Hauben mit Plombierschieber zur Plombierung, integriertem Griff und 46 mm Geräteschlitz mit je 12 Platzeinheiten pro 150 mm Rasterns. Die Felder sind mit einem Rastsystem ausgestattet, das einen schnellen und einfachen Schrankeinbau ohne Werkzeug erlaubt.

Höhe: 1350 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 45 mm
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 12
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Anzahl Reihen: 9
Mit Deckel: Ja
Schutzart IP: IP00

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZU59KS
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.