The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ZU41E
    EAN
    3250617810494
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Einbausatz,univers Z,Höhe 1200mm,2 Zählerplätze,1-feldig,für SaS,NH00 2x3-pol. ZU41E

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einbausatz,univers Z,Höhe 1200mm,2 Zählerplätze,1-feldig,für SaS,NH00 2x3-pol.

    ZU41E

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum 39 Produkte verfügbar
    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 2 Produkte verfügbar
    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 3 Produkte verfügbar
    • Durch­gangs­-Reihen­klemme 8 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum
    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder
    • Durch­gangs­-Reihen­klemme
    • Y89M

      Abgangskabelbaum, univ.Z, 10 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=575, 575, 575, 1200, 1250, H/H

      38,20 €  / Stück*
    • Y87I

      Zugangskabelbaum, univers Z, 16 mm², 4P., L1, 2, 3 N=375, 375, 375, 425, H/S

      46,40 €  / Stück*
    • Y88E

      Abgangskabelbaum, univ.Z, 10 mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=575, 575, 575, 950, 950, H/G

      38,60 €  / Stück*
    • Y882E

      Abgangskabelbaum, univ.Z, 25 mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=625, 625, 625, 775, 825, H/H

      115,30 €  / Stück*
    • Y88L

      Abgangskabelbaum, univZ, 10 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=575, 575, 575, 1100, 1100, H/G

      38,40 €  / Stück*
    • Y88S

      Abgangskabelbaum, univZ, 10 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=825, 700, 575, 1200, 1250, H/G

      44,80 €  / Stück*
    • Y88T

      Abgangskabelbaum, univZ, 10 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=825, 700, 575, 1200, 1250, H/H

      39,80 €  / Stück*
    • Y89E

      Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=950, 950, 950, 1200, 1250, H/G

      51,00 €  / Stück*
    • Y89F

      Abgangskabelbaum, univ.Z, 10 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=950, 950, 950, 1200, 1250, H/H

      46,30 €  / Stück*
    • Y89L

      Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=575, 575, 575, 1200, 1250, H/G

      41,90 €  / Stück*
    • Y871G

      Zugangskabelbaum, univers Z, 16 mm², 4P., L1, 2, 3 N=700, 700, 700, 675, H/H

      74,10 €  / Stück*
    • Y89S

      Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=950, 950, 950, 1350, 1400, H/G

      48,60 €  / Stück*
    • Y89Y

      Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=700, 700, 700, 1350, 1400, H/G

      50,10 €  / Stück*
    • Y891F

      Abgangskabelbaum, univZ, 16 mm², 5P, L1, L2, L3, N, PE, 1300, 1300, 1300, 1200, 1300, H/H

      95,90 €  / Stück*
    • Y891M

      Abgangskabelbaum, univZ, 16 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=575, 575, 575, 1200, 1250, H/H

      85,80 €  / Stück*
    • Y892F

      Abgangskabelbaum, univZ, 25mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=975, 975, 975, 1000, 1200, H/H

      138,20 €  / Stück*
    • Y892M

      Abgangskabelbaum, univ.Z, 25mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=700, 700, 700, 1100, 1300, H/H

      134,60 €  / Stück*
    • Y88A

      Abgangskabelbaum, 10mm², 4-p., Gabelkabelschuh, 3x braun, 1x blau, bis H=900mm

      27,80 €  / Stück*
    • Y90A

      Abgangskabelbaum, 16qmm, 4-polig, 3xbr, 1xgnge, bis 900mm Höhe

      63,40 €  / Stück*
    • Y871F

      Zugangskabelbaum, univers Z, 16 mm², 4P., L1, 2, 3 N=500, 500, 500, 325, H/H

      60,70 €  / Stück*
    • UZ017

      Blindabdeckung, universN, für D-Reiter-Sicherungsunterteile

      8,10 €  / Stück*
    • T95A

      VNB Sperrverschluss, universZ, für 3-Punkt-Zählerplatz, Ausführung Ober-/Unterteil

      53,10 €  / Stück*
    • T95L

      Sperrverschluss, universZ, für 3-Punkt-Zählerplatz, einteilig, plombierbar

      28,30 €  / Stück*
    • K67D

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 110mm lang, Gabel, Farbe schwarz

      0,99 €  / Stück*
    • K67K

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 100mm lang, Gabel, Farbe schwarz

      1,88 €  / Stück*
    • K67N

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 125mm, Stift, Farbe blau

      1,61 €  / Stück*
    • K240AE

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grün gelb

      72,00 €  / Stück*
    • K240AL

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grau

      72,00 €  / Stück*
    • K240AN

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², blau

      72,00 €  / Stück*
    • K150AE

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², grün gelb

      47,20 €  / Stück*
    • K150AN

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², blau

      47,20 €  / Stück*
    • K50AE

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grün gelb

      14,20 €  / Stück*
    • K50AL

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grau

      14,20 €  / Stück*
    • K50AN

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², blau

      14,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1200 mm
    • Breite
      250 mm
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Ausstat­tung
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      0
    • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
      0
    • Anzahl Reihen
      0
    • Anzahl Felder
      1
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZU41E | Hager Deutschland

      Produktbild ZU41E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZU41E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZU41E

      Einbausatz,univers Z,Höhe 1200mm,2 Zählerplätze,1-feldig,für SaS,NH00 2x3-pol.

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011)

      Anpassung univers N/Z

      PDF
      2,49 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

      PDF
      12,81 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG