The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Zubehör 3-Punkt
    • Y88E
    EAN
    4010330561801
    Marke
    Hager
    VPE
    20 Stück
    Preisgruppe
    H020
    • Zubehör 3-Punkt

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 10 mm², 5P., L1,2,3,N,PE=575, 575, 575, 950, 950, H/G Y88E

    Preis
    39,70 €
    / Stück *
    39,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 10 mm², 5P., L1,2,3,N,PE=575, 575, 575, 950, 950, H/G

    Y88E

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      10 - 10 mm²
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für Einbau­satz (Anzahl Reihen)
      1
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5
    Kabel
    • Ausfüh­rung des Zu- und Abgangs­ka­bel­baums
      für 1-stö­ckige Trag­platten

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration Y88E
    PDF
    RoHS Report Y88E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild Y88E | Hager Deutschland

      Produktbild Y88E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt Y88E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt Y88E

      Abgangskabelbaum, univ.Z, 10 mm², 5P., L1,2,3,N,PE=575, 575, 575, 950, 950, H/G

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      PDF
      4,91 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      261,26 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KU33LHE - Zählertragplatte BKE-A, 3-phasig, univers Z, Basisausführung 1x
      KU33LHE
      BKE-AZ, 3-phasig, universZ, Basisausführung, kl. Klemmendeckel, VPE=1 Stück
      Preis
      132,70 €
      / Stück *
      132,70 €
      / Stück *
    • 2
      Y87B - Zugangskabelbaum univers Z, 10 mm², 4-polig
      Y87B
      Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1, 2, 3 N=700, 700, 700, 800, H/H
      Preis
      26,20 €
      / Stück *
      26,20 €
      / Stück *
    • 3
      KJ31Z4 - Steckerstifte,universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 7 Stück, starr
      KJ31Z4
      Steckerstifte, universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 7 Stück, starr
      Preis
      41,70 €
      / Stück *
      41,70 €
      / Stück *
    • 4
      Y891M - Abgangskabelbaum, univZ, 16 mm², 5P, L1,2,3,N,PE=575, 575, 575, 1200, 1250, H/H
      Y891M
      Abgangskabelbaum, univZ, 16 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=575, 575, 575, 1200, 1250, H/H
      Preis
      88,30 €
      / Stück *
      88,30 €
      / Stück *
    • 5
      Y89L - Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P., L1,2,3,N,PE=575, 575, 575, 1200, 1250, H/G
      Y89L
      Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=575, 575, 575, 1200, 1250, H/G
      Preis
      43,10 €
      / Stück *
      43,10 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG