Sammelschiene zum Schrankeinbau, univers Z, CU 12x5mm, 3-feld ZM13C
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
https://manual.hager.com/
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Sammelschienenklemme 4 Produkte verfügbar
-
Sammelschienenverbinder 5 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom250 A
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
Länge Sammelschiene750 mm
-
Anzahl Felder3
-
Mit EinkerbungJa
-
WerkstoffKupfer, Altkupfer
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZM13C
-
Technische Broschüre
Niederspannungsverteilung
Das Hager-Systemangebot (12DE0046)
PDF3,29 MBunivers N - Energie verteilen mit System
Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)
PDF8,33 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MBHager Tipp 44
Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)
PDF12,81 MB -
Produktinformation
Sammelschienensystem univers Z
(20DE0209)
PDF1,54 MB -
Katalog
univers N Bausteine/Bausätze
Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)
PDF5,62 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem
Stand: 01.04.2022
PDF3,15 MBTechnischer Anhang - Verteilerschränke
Stand: 01.04.2022
PDF11,85 MBTechnischer Anhang - Zählerplatz-Innenausbausystem
Stand: 01.04.2022
PDF401,21 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLPlanungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URLZählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL
Ausschreibungstext
Sammelschienen zum Schrankeinbau.
Nennstrom: 250 A
Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene: 12 mm
Länge Sammelschiene: 750 mm
Anzahl Felder: 3
Mit Einkerbung: Ja
Werkstoff: Kupfer
Altkupfer
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZM13C
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.