The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
  • Vertei­ler­felder
  • ZH53XSRK
  • Vertei­ler­felder

Verteilerfeld,universZ,1350mm,1-feldig,7-reihig,mit SaS 12x5mm,ohne QC-Klemmen ZH53XSRK

EAN
3250617626866
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H016
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
550,40 €
/ Stück *
550,40 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Verteilerfeld,universZ,1350mm,1-feldig,7-reihig,mit SaS 12x5mm,ohne QC-Klemmen

ZH53XSRK

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Durch­gangs­-Reihen­klemme 8 Produkte verfügbar
  • Quick-­Connect Klemme 1 Produkte verfügbar
  • Abschot­tung 5 Produkte verfügbar
  • Abdeck­strei­fen­/-leiste 1 Produkte verfügbar
  • Befes­ti­gungs­system für Schie­nen­ver­teiler 1 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Durch­gangs­-Reihen­klemme
  • Quick-­Connect Klemme
  • Abschot­tung
  • Abdeck­strei­fen­/-leiste
  • Befes­ti­gungs­system für Schie­nen­ver­teiler
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen
  • K240AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grün gelb

    72,00 €  / Stück*
  • K240AL

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grau

    72,00 €  / Stück*
  • K240AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², blau

    72,00 €  / Stück*
  • K150AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², grün gelb

    47,20 €  / Stück*
  • K150AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², blau

    47,20 €  / Stück*
  • K50AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grün gelb

    14,20 €  / Stück*
  • K50AL

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grau

    14,20 €  / Stück*
  • K50AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², blau

    14,20 €  / Stück*
  • FZ384

    Träger, univers Z, mit 2 x 28 PE/N-Klemmen in Quick-Connect Technik, waagerecht

    44,30 €  / Stück*
  • ZZ54A

    Abschottung, univers Z, senkrecht, für Tragplatte 1-stöckig, für 1250/1400mm

    38,90 €  / Stück*
  • ZZ52A

    Abschottung, univers Z, senkrecht, für Tragplatte 2-stöckig, für 1250/1400mm

    33,20 €  / Stück*
  • U83TV

    Abschottung 120mm, senkrecht für Verteiler, zur Montage auf Hutschiene

    9,10 €  / Stück*
  • ZZ10H

    Abschottung, univers Z, waagerecht, 1-feldrig breit

    23,80 €  / Stück*
  • U831R

    Abschottung, waagerecht, für Verteiler, zwischen Verteilerreihen bis Rückwand

    27,50 €  / Stück*
  • S30N

    Abdeckclip (Satz), 10x18mm/2x9mm, RAL9010, zum Verschließen der Geräteschlitze

    12,00 €  / Stück*
  • ZY50KB

    Nachrüstset m. SaS-Klemme isoliert, f. PE-schiene 12x5mm

    17,40 €  / Stück*
  • ZZ10V

    Abschottung, univers Z, Durchstechschutz

    6,80 €  / Stück*

Technische Merkmale

Funk­ti­onen
  • Innen­aus­bau-­Funk­ti­ons­flä­chen
    Mit Sammelschienen
Abmes­sungen
  • Höhe
    1350 mm
  • Breite
    250 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 5 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Reihen
    7
  • Anzahl der Schienen
    7
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    12
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP00

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration ZH53XSRK
PDF
Hager RoHS Report ZH53XSRK
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZH53XSRK | Hager Deutschland

    Produktbild ZH53XSRK

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZH53XSRK | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZH53XSRK

    Verteilerfeld,universZ,1350mm,1-feldig,7-reihig,mit SaS 12x5mm,ohne QC-Klemmen

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Deutschland

    Montageleitung univers Z Innenausbau

    Montageanleitung International 2022-11-23

    PDF
    15,39 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
    Bild Hager Tipp 46 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 46

    Messkonzepte: Anlagen im Neubau (23DE0035)

    PDF
    6,68 MB
  • Produktinformation

    Bild univers Z Verteilerfelder | Hager Deutschland

    univers Z Verteilerfelder

    vorbereitet für Reihenklemmen (21DE0246)

    PDF
    462,99 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-08-12 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-08-12

    PDF
    444,52 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ZU48KS - Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1200mm, 8-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
    ZU48KS
    Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1200mm, 8-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
    Preis
    341,60 €
    / Stück *
    341,60 €
    / Stück *
  • 2
    ZU15S - Verteilerfeld, univers Z, Höhe 750mm, 5-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
    ZU15S
    Verteilerfeld, univers Z, Höhe 750mm, 5-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
    Preis
    232,60 €
    / Stück *
    232,60 €
    / Stück *
  • 3
    ZU37KS - Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1050mm, 7-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
    ZU37KS
    Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1050mm, 7-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
    Preis
    328,20 €
    / Stück *
    328,20 €
    / Stück *
  • 4
    ZU59KS - Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1350mm, 9-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
    ZU59KS
    Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1350mm, 9-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
    Preis
    401,60 €
    / Stück *
    401,60 €
    / Stück *
  • 5
    ZU26KS - Verteilerfeld, univers Z, Höhe 900mm, 6-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
    ZU26KS
    Verteilerfeld, univers Z, Höhe 900mm, 6-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
    Preis
    271,60 €
    / Stück *
    271,60 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG