The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
  • Zähler­felder
  • ZH3EL16
  • Zähler­felder

Komplettfeld, univers Z, BKE-I, 1 Zählerpl., 3-p. HLAK, H=1050mm, 16mm², 1-feld ZH3EL16

Das Komplettfeld univers Z BKE-I, ausgelegt für 1 Zählerplatz, ermöglicht die Installation von 3-phasigen Hauptleitungsabzweigklemmen. Mit einer Höhe von 1050mm und Anschlussquerschnitten bis 16mm² ist es nach DIN VDE 0603 normgerecht für eHZ-Zählerplätze konzipiert. Das Feld bietet durch sein Rast-System eine schnelle Montage und ist vorkonfiguriert nach VNB TAB. Sicherheitsfeatures umfassen eine fingersichere Ausführung gemäß DGUV Vorschrift 3.
EAN
3250610004500
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H013
Passende Tools
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
688,40 €
/ Stück *
688,40 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Komplettfeld, univers Z, BKE-I, 1 Zählerpl., 3-p. HLAK, H=1050mm, 16mm², 1-feld

ZH3EL16

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Mehr sehen (18)
Previous
Previous
ZZ35S
ZZ35S
Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz
10,80 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
S35V
S35V
Abdeckstreifen, univers Z, 1000 mm, ohne Markierung
34,40 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
KU9S115YE
KU9S115YE
Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück
95,50 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
KU9S115YZ
KU9S115YZ
Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück
954,20 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
KU9S20YE
KU9S20YE
Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück
67,80 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
KU9S20YZ
KU9S20YZ
Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück
677,40 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Zubehör verpflichtend

  • ZZ35S

    Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

    10,80 €  / Stück*
  • S35V

    Abdeckstreifen, univers Z, 1000 mm, ohne Markierung

    34,40 €  / Stück*
  • KU9S115YE

    Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

    95,50 €  / Stück*
  • KU9S115YZ

    Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

    954,20 €  / Stück*
  • KU9S20YE

    Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

    67,80 €  / Stück*
  • KU9S20YZ

    Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

    677,40 €  / Stück*
  • KU9S40SBE

    Leitung für SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=1 Stück

    47,00 €  / Stück*
  • KU9S40SBZ

    Leitung für SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE 10 Stück

    470,30 €  / Stück*
  • KU9S80SBE

    Leitung für SABO, universZ, 800mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=1 Stück

    54,00 €  / Stück*
  • KU9S80SBZ

    Leitung für SABO, universZ, 800mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=10 Stück

    539,50 €  / Stück*
  • KU9S80YE

    Y-Leitung, universZ, 800x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

    85,20 €  / Stück*
  • KU9S80YZ

    Y-Leitung, universZ, 800x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

    852,20 €  / Stück*
  • ZY3TR

    Bestückungspaket, universZ, für SG-Platz für Sa.-schienen, Spg.-versorg.mit DII

    68,60 €  / Stück*
  • ZY3XL

    Bestückungspaket, universZ, für SG-Platz für Sa.-schienen, Spg.-versorg. mit D01

    79,70 €  / Stück*
  • ZM15H

    Sammelschienenverbinder, univ.Z, Feld/Feld, ungl. Niveau, 5-p, CU 12x5mm, 250A

    208,23 €  / Stück*
  • ZM25F

    Sammelschienenverbinder, universZ, Feld/Feld, 5-polig, CU 12x10mm, 315A

    43,40 €  / Stück*
  • KU9S10HE

    Sicherungsbox 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

    39,60 €  / Stück*
  • KU9S10HZ

    Sicherungsbox (10x), 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

    395,10 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1050 mm
  • Breite
    250 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 5 mm
  • Höhe Sammelschiene
    12 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Art der Zähler­be­fes­ti­gung
    BKE-I / eHZ
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    1
  • Anzahl der Leer­plätze
    0
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    0
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
    1
  • Art des Zähler­felds
    eHZ
  • Multi­media Feld Bereich
    Ohne
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP00
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
    16 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
    16 - 16 mm²
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-06
PDF
8,09 MB
Hager REACH declaration ZH3EL16
PDF
Hager RoHS Report ZH3EL16
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZH3EL16 | Hager Deutschland

    Produktbild ZH3EL16

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZH3EL16 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZH3EL16

    Komplettfeld, universZ, BKE-I, 1 Zählerpl., 3-p. HLAK, H=1050mm, 16mm², 1-feldig

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Deutschland

    Montageleitung univers Z Innenausbau

    Montageanleitung International 2022-11-23

    PDF
    15,39 MB
  • Tools

    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-08-12 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-08-12

    PDF
    444,52 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ZU21A - Einbausatz, univers Z, Höhe 900mm, 1 Zählerplatz, 1-feldig, mit Hutschiene
    ZU21A
    Einbausatz, univers Z, Höhe 900mm, 1 Zählerplatz, 1-feldig, mit Hutschiene
    Preis
    265,50 €
    / Stück *
    265,50 €
    / Stück *
  • 2
    ZU32A - Einbausatz, univers Z, Höhe 1050mm, 1 Zählerplatz, 1-feldig, mit Hutschiene
    ZU32A
    Einbausatz, univers Z, Höhe 1050mm, 1 Zählerplatz, 1-feldig, mit Hutschiene
    Preis
    305,70 €
    / Stück *
    305,70 €
    / Stück *
  • 3
    ZU43LS - Einbausatz, univers Z, Höhe 1200mm, 1 Zählerplatz, 1-feldig, für Sammelschienen
    ZU43LS
    Einbausatz, univers Z, Höhe 1200mm, 1 Zählerplatz, 1-feldig, für Sammelschienen
    Preis
    389,70 €
    / Stück *
    389,70 €
    / Stück *
  • 4
    ZU41L - Einbausatz, univers Z, Höhe 1200mm, 2 Zählerplätze, 1-feldig, für Sammelschienen
    ZU41L
    Einbausatz, univers Z, Höhe 1200mm, 2 Zählerplätze, 1-feldig, für Sammelschienen
    Preis
    404,60 €
    / Stück *
    404,60 €
    / Stück *
  • 5
    ZU41A - Einbausatz, univers Z, Höhe 1200mm, 2 Zählerplätze, 1-feldig, mit Hutschiene
    ZU41A
    Einbausatz, univers Z, Höhe 1200mm, 2 Zählerplätze, 1-feldig, mit Hutschiene
    Preis
    366,30 €
    / Stück *
    366,30 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Komplettfeld, universZ, BKE-I, 1 Zählerpl., 3-p. HLAK, H=1050mm, 16mm², 1-feldig

Komplettfeld / Einbausatz univers Z für eHZ zum Aufbau von Zählerplätzen nach DIN VDE 0603, Schnellmontage im Schrank durch Rast-System, bestückt und verdrahtet nach VNB TAB-Bestimmungen für eHZ- Zählerplätze nach DIN VDE 0603-1 und DIN VDE 0603-2-1.
Anlagenseitiger Anschlussraum: Höhe 300 mm, 2-reihig mit Hutschienen bestückt mit Hauptleitungsabzweigklemmen nach DIN VDE 0603-3-1, 3-oder 5-polig, fingersicher nach DGUV Vorschrift 3 oder bestückt mit: __________ __________ ___________ -Zählerfelder mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I) für eHZ zum Einbau von eHZ-Zählertragplatten gemäß DIN VDE 0603-3-2 mit integriertem Zusatzraum (für Kommunikations- und Steuergeräte).
Zusatzraum: 1-feldig, Höhe 150 mm, mit Abdeckung geschlossen, Vorprägungen für 12 PLE, plombierbar, mit Hutschiene 12 PLE, Öffnungen für Leitungsführung.
Netzseitiger Anschlussraum Höhe 300 mm bestückt mit CU-Sammelschienen, 12 x 5 mm, 5-polig oder bestückt mit____________ _________ ___________.

Höhe: 1050 mm
Breite: 250 mm
Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene: 12 mm
RAL Nummer: 9010
Anzahl Zählerplätze <=63 A: 1
Anzahl der Leerplätze: 0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE: 0
Anzahl Felder: 1
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz): 1
Art des Zählerfelds: eHZ
Nennstrom: 63 A
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung: 16 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung: 16 - 16 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZH3EL16
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG