Hausanschlussschr., univ.Z 650x300x205mm z. Aufstülpen f.HAK-NH00 nach DIN 43627 ZB80F

389,00 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Türzu­behör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    650 mm
  • Breite
    300 mm
  • Tiefe
    205 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Stahl
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.