The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZB332U27N

Komplettschrank 2ZP/VF-7rh,univ.Z,1100x800x205mm,IP44,SKII,3-feld,EON-Bayern ZB332U27N

EAN
3250617624350
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Komplettschrank 2ZP/VF-7rh,univ.Z,1100x800x205mm,IP44,SKII,3-feld,EON-Bayern

ZB332U27N

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (25)
    • Plan­ta­sche 4 Produkte verfügbar
    • Schrank­ver­bin­dungen 4 Produkte verfügbar
    • Zubehör 3 Produkte verfügbar
    • Tür/­Be­di­en­feld 3 Produkte verfügbar
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 4 Produkte verfügbar
    • Schließ­system 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Plan­ta­sche
    • Schrank­ver­bin­dungen
    • Zubehör
    • Tür/­Be­di­en­feld
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Schließ­system
    • Kabel­ver­schrau­bung
    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
    • Sammelschie­nen­ver­binder
    • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter
    • FZ707

      Plantasche, Stahlblech, mit Befestigungsschrauben für Türmontage

      35,40 €  / Stück*
    • FZ757M

      Plantasche magnetisch DIN A4

      16,30 €  / Stück*
    • FZ757A5

      Plantasche selbstklebend DIN A5, verstärkt, mit Dehnungsfalte

      14,90 €  / Stück*
    • FZ757A4

      Plantasche selbstklebend DIN A4, verstärkt, mit Dehnungsfalte

      14,10 €  / Stück*
    • FZ737B

      Verbindungssatz, univers Z, für Schrankverbindung IP44/54 horizontal

      49,90 €  / Stück*
    • FZ738

      Verbindungssatz, univers, für Schrank IP44 / IP54 auf Sockel

      18,80 €  / Stück*
    • FZ890N

      Aufhängeschiene, univers, 2m, für Schrank IP44 / IP54

      135,50 €  / Stück*
    • FZ443B

      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 3-feldrig T:160/205mm

      61,10 €  / Stück*
    • FZ900

      Befestigungslaschen, univers, für Unterputzmontage(4x), Tiefe 160/205mm

      49,50 €  / Set*
    • FZ803B

      Befestigungslaschen, univers, für Schrank IP44 / IP54, außen

      18,10 €  / Set*
    • FZ799N

      Einhängelaschen für Aufhängeschiene FZ890N

      52,90 €  / Set*
    • FZ102N

      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm

      361,40 €  / Stück*
    • FZ022NV1

      Tür, univers, rechts, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1100x550mm

      252,00 €  / Stück*
    • FZ022NM

      Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1100x550mm

      369,10 €  / Stück*
    • FZ850S

      Kabelabfangschiene, univers, 1-feldig, C-Profil 30x15x100mm, Schlitzweite 16mm

      22,00 €  / Stück*
    • FZ366N

      Tunnelschieber, universZ, RfZ, horizontal, Schrank IP44/54

      9,40 €  / Stück*
    • ZM01AAR

      Eckverbinder universZ AAR Schrank/Schrank

      91,80 €  / Stück*
    • ZM01RFZ

      Eckverbinder universZ RfZ Schrank/Schrank

      57,90 €  / Stück*
    • FZ226

      Plombierklappe, univers, für die Türschließung der Türen IP44/54

      18,90 €  / Stück*
    • FZ518N

      Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr. E455 mit 2 Schlüsseln, IP44/54

      87,90 €  / Stück*
    • FZ850M

      Kabelverschraubung, M50, mit Gegenmutter, für seitliche Kabeleinführung

      10,00 €  / Stück*
    • FZ33B

      Blendrahmen, universZ, 3-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1100x800mm

      256,20 €  / Stück*
    • ZM75S

      Sammelschienen-Eckverbinder, univ.Z, Schrank/Schrank, 5-polig, 35mm², CU-12x5 mm

      789,40 €  / Stück*
    • KU9S10HE

      Sicherungsbox 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

      39,60 €  / Stück*
    • KU9S10HZ

      Sicherungsbox (10x), 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

      395,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      800 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 5 mm
    • Höhe Sammelschiene
      12 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      2
    • Anzahl Zähler­plätze >=80 A
      0
    • Anzahl der Leer­plätze
      0
    • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
      2
    • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
      0
    • Anzahl Reihen
      9
    • Anzahl Sammelschie­nen­durch­füh­rungen
      1
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Aufputz
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      2
    • Anzahl der Schlösser
      1
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S
    Anschluss
    • Anzahl der RJ45 Ansch­lüsse
      0
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZB332U27N | Hager Deutschland

      Produktbild ZB332U27N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZB332U27N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZB332U27N

      Komplettschrank 2ZP/VF-7rh,univ.Z,1100x800x205mm,IP44,SKII,3-feld,EON-Bayern

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015)

      Zählerschrankgehäuse

      PDF
      3,08 MB
      Bild Montageanleitung für QC-Steckklemme | Hager Deutschland

      Montageanleitung für QC-Steckklemme

      PE/N-Klemme

      PDF
      673,51 kB
      Bild Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011)

      Anpassung univers N/Z

      PDF
      2,49 MB
    • Montageanleitung

      Bild MA uni. - f. FZ426L, FZ426R | Hager Deutschland

      MA uni. - f. FZ426L, FZ426R

      Verschlussplatte univers

      PDF
      311,73 kB
      Bild Montageanleitung für FZ4xx, ZBxx - Schränke, Zubehör | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ4xx, ZBxx - Schränke, Zubehör

      Montageanleitung International 2009-12-16

      PDF
      632,98 kB
      Bild Montageanleitung für FZxx, P8xx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, P8xx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 09.2013)

      FZ598N, FZ598W - Türschild mit Klappgriff, für Schrank IP44

      PDF
      283,79 kB
      Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Blendrahmen (Stand: 11.2011) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Blendrahmen (Stand: 11.2011)

      Blendrahmen mit Putzausgleichsstücken, 1 bis 5 feldig, Höhen: 500 bis 1400 mm

      PDF
      4,45 MB
      Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)

      FZ83xN, FZ84xN - Schubstangen

      PDF
      2,01 MB
      Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 05.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 05.2015)

      FZ98x - Ersatz-Schubstangen

      PDF
      582,17 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

      PDF
      12,81 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG