Komplettschrank, universZ,1100x800x205mm,SKII,IP44, 2ZP/SG,3-feld, Mitteldt. ZB332P22K
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 19 Produkte verfügbar -
Plantasche 6 Produkte verfügbar -
Lackstift 2 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 5 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 2 Produkte verfügbar -
Schrankverbindungen 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1100 mm
-
Breite800 mm
-
Tiefe205 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
Anzahl Felder3
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A2
-
Anzahl Zählerplätze >=80 A0
-
Anzahl der Leerplätze0
-
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)3
-
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE1
-
Anzahl Reihen0
-
Anzahl Sammelschienendurchführungen2
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
MontageartAufputz
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser1
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
NetzformTN-S
-
Anzahl Verteilerfeld0
-
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung10 - 10 mm²
-
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung10 - 10 mm²
-
Anzahl der RJ45 Anschlüsse0
-
Anschluss-/SteckertypSammelschiene, Klemme
-
Polanzahl5
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZB332P22K
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZB332P22K
Komplettschrank, universZ,1100x800x205mm,SKII,IP44, 2ZP/SG,3-feld, Mitteldt.
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015)
Zählerschrankgehäuse
PDF3,08 MB
Montageanleitung für QC-Steckklemme
PE/N-Klemme
PDF673,51 kB
Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011)
Anpassung univers N/Z
PDF2,49 MB -
Montageanleitung
MA uni. - f. FZ426L, FZ426R
Verschlussplatte univers
PDF311,73 kB
Montageanleitung für FZ4xx, ZBxx - Schränke, Zubehör
Montageanleitung International 2009-12-16
PDF632,98 kB
Montageanleitung für FZxx, P8xx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 09.2013)
FZ598N, FZ598W - Türschild mit Klappgriff, für Schrank IP44
PDF283,79 kB
Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Blendrahmen (Stand: 11.2011)
Blendrahmen mit Putzausgleichsstücken, 1 bis 5 feldig, Höhen: 500 bis 1400 mm
PDF4,45 MB
Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)
FZ83xN, FZ84xN - Schubstangen
PDF2,01 MB
Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 05.2015)
FZ98x - Ersatz-Schubstangen
PDF582,17 kB
Montageanleitung für ZBxx, ZH3E, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZYxx - Schränke (Stand: 04.2016)
Montageanleitung de-DE 2016-04-29
PDF621,29 kB -
Tipps
Hager Tipp 44
Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)
PDF12,81 MB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.