The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ZB23NW
    EAN
    3250617624411
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Komplettschrank VF-6rh/Multimedia 1-feldig, universZ,950x800x205mm,IP44,SKII ZB23NW

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Komplettschrank VF-6rh/Multimedia 1-feldig, universZ,950x800x205mm,IP44,SKII

    ZB23NW

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (32)
    • Plan­ta­sche 5 Produkte verfügbar
    • Sockel­leisten 2 Produkte verfügbar
    • Schließ­system 18 Produkte verfügbar
    • Lack­stift 1 Produkte verfügbar
    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar
    • Durch­füh­rungs­tülle 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Plan­ta­sche
    • Sockel­leisten
    • Schließ­system
    • Lack­stift
    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
    • Durch­füh­rungs­tülle
    • Reini­gungs­mittel
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • FZ794

      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

      4,50 €  / Stück*
    • FZ757M

      Plantasche magnetisch DIN A4

      16,30 €  / Stück*
    • FZ757A5

      Plantasche selbstklebend DIN A5, verstärkt, mit Dehnungsfalte

      14,90 €  / Stück*
    • FZ757A4

      Plantasche selbstklebend DIN A4, verstärkt, mit Dehnungsfalte

      14,10 €  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      35,00 €  / Stück*
    • FZ613N

      Sockel, univers, 100x800x205mm

      249,30 €  / Stück*
    • FZ623N

      Sockel, univers, 200x800x205mm

      346,80 €  / Stück*
    • FZ531N

      Schließung, univers, Knebelgriff, Schließ-Nr. 1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54

      122,20 €  / Stück*
    • FZ535

      Schließung, univers, Schwenkhebelgriff, plombierbar

      104,20 €  / Stück*
    • FZ534

      Schließung, univers, Schwenkhebelgriff

      92,40 €  / Stück*
    • FZ533

      Schließung, univers, Klinkengriff, abschließbar, EK333, mit 2 Schlüsseln

      149,90 €  / Stück*
    • FZ532

      Schließung, univers, Klinkengriff

      101,60 €  / Stück*
    • FZ531

      Schließung, univers, T-Griff, abschließbar, EK333

      120,10 €  / Stück*
    • FZ530

      Schließung, univers, T-Griff

      69,20 €  / Stück*
    • FZ535N

      Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, plombierbar, für IP44/54

      105,80 €  / Stück*
    • FZ534N

      Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, für Schrank IP44/54

      93,70 €  / Stück*
    • FZ453N

      Schließung, univers, Schließ-Nr.455, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54

      24,80 €  / Stück*
    • FZ530N

      Schließung, univers, Knebelgriff, für Schrank IP44/IP54

      70,60 €  / Stück*
    • FZ455N

      Schließung, univers, Schließ-Nr.E012, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54

      42,20 €  / Stück*
    • FZ598N

      Türschild mit Klappgriff, univers, für Schrank IP44

      11,00 €  / Stück*
    • FZ597N

      Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E

      24,70 €  / Stück*
    • FZ449N

      Schließung, univers, Doppelbart, 3mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP44/54

      23,00 €  / Stück*
    • FZ450N

      Schließung, univers, Dreikantverschluß, 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP44/54

      23,00 €  / Stück*
    • FZ451N

      Schließung, univers, Vierkantverschluß, 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP44/54

      23,00 €  / Stück*
    • FZ452N

      Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54

      24,80 €  / Stück*
    • FZ791N

      Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010

      16,80 €  / Stück*
    • FZ23B

      Blendrahmen, universZ, 3-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 950x800mm

      244,70 €  / Stück*
    • FZ412M

      1 x Kabeleinführungstülle, M40

      1,92 €  / Stück*
    • VZ404

      Reinigungsmittel, volta, für Kunststoffoberflächen

      35,90 €  / Stück*
    • FZ365N

      Tunnelschieber, univers, horizontal, Schrank IP44/54 zu Kabelanschlusskasten

      15,50 €  / Stück*
    • ZM01AAR

      Eckverbinder universZ AAR Schrank/Schrank

      91,80 €  / Stück*
    • ZM01RFZ

      Eckverbinder universZ RfZ Schrank/Schrank

      57,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      800 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      0 - 0 mm
    • Höhe Sammelschiene
      0
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      0
    • Anzahl Zähler­plätze >=80 A
      0
    • Anzahl der Leer­plätze
      0
    • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
      0
    • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
      0
    • Anzahl Reihen
      6
    • Multi­media Feld Bereich
      1-feldig
    • Anzahl Sammelschie­nen­durch­füh­rungen
      2
    • Ausstat­tung Multi­me­di­a­feld
      Steck­dose 3-fach,2x Gerä­te­hal­ter,Patch­feld leer,4x­Ka­bel­hal­ter,ohne Fron­t­ab­de­ckung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      teil­ver­senkt
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      2
    • Anzahl der Schlösser
      1
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Kapa­zität
    • Anzahl Vertei­ler­feld
      1
    Anschluss
    • Anzahl der RJ45 Ansch­lüsse
      0
    • Anord­nung PE/N-Klemme im Vertei­ler­feld
      Waage­recht

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZB23NW | Hager Deutschland

      Produktbild ZB23NW

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZB23NW | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZB23NW

      Komplettschrank VF-6rh/Multimedia 1-feldig, universZ,950x800x205mm,IP44,SKII

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015)

      Zählerschrankgehäuse

      PDF
      3,08 MB
    • Montageanleitung

      Bild MA uni. - f. FZ426L, FZ426R | Hager Deutschland

      MA uni. - f. FZ426L, FZ426R

      Verschlussplatte univers

      PDF
      311,73 kB
      Bild Montageanleitung für FZ4xx, ZBxx - Schränke, Zubehör | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ4xx, ZBxx - Schränke, Zubehör

      FZ425 / FZ426

      PDF
      632,98 kB
      Bild Montageanleitung für FZxx, P8xx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, P8xx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 09.2013)

      FZ598N, FZ598W - Türschild mit Klappgriff, für Schrank IP44

      PDF
      283,79 kB
      Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Blendrahmen (Stand: 11.2011) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Blendrahmen (Stand: 11.2011)

      Blendrahmen mit Putzausgleichsstücken, 1 bis 5 feldig, Höhen: 500 bis 1400 mm

      PDF
      4,45 MB
      Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)

      FZ83xN, FZ84xN - Schubstangen

      PDF
      2,01 MB
      Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 05.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 05.2015)

      FZ98x - Ersatz-Schubstangen

      PDF
      582,17 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      Tipps de-DE 2026-05-21

      PDF
      4,91 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG