Komplettschrank 1ZP/SG/VF-6rh,univ.Z,950x800x205mm,IP44,SKII,3-feld,Ausf.:RMN ZB235C19Z
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Tür/Bedienfeld 3 Produkte verfügbar -
Schrankverbindungen 4 Produkte verfügbar -
Zubehör 3 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 4 Produkte verfügbar -
Schließsystem 2 Produkte verfügbar -
Plantasche 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe950 mm
-
Breite800 mm
-
Tiefe205 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
Anzahl Felder3
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A1
-
Anzahl Zählerplätze >=80 A0
-
Anzahl der Leerplätze0
-
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)1
-
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE1
-
Anzahl Reihen6
-
Anzahl Sammelschienendurchführungen2
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
MontageartAufputz
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser1
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
NetzformTN-S
-
Anzahl Verteilerfeld1
-
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung10 - 10 mm²
-
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung10 - 10 mm²
-
Anzahl der RJ45 Anschlüsse0
-
Anordnung PE/N-Klemme im VerteilerfeldHorizontal
Downloads
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZB235C19Z
Komplettschrank 1ZP/SG/VF-6rh,univ.Z,950x800x205mm,IP44,SKII,3-feld,Ausf.:RMN
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015)
Zählerschrankgehäuse
PDF3,08 MB
Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011)
Anpassung univers N/Z
PDF2,49 MB -
Montageanleitung
MA uni. - f. FZ426L, FZ426R
Verschlussplatte univers
PDF311,73 kB
Montageanleitung für FZ4xx, ZBxx - Schränke, Zubehör
Montageanleitung International 2009-12-16
PDF632,98 kB
Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Blendrahmen (Stand: 11.2011)
Blendrahmen mit Putzausgleichsstücken, 1 bis 5 feldig, Höhen: 500 bis 1400 mm
PDF4,45 MB
Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)
FZ83xN, FZ84xN - Schubstangen
PDF2,01 MB -
Tipps
Hager Tipp 44
Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)
PDF12,81 MB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.