The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZB22SEH16

Komplettschrank 1ZP/VF- 6rh,eHZ,950x550x205mm,IP44,SKII,2-feld,Ausf.:OVAG ZB22SEH16

EAN
3250617623537
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Laut VDE-AR-N 4101:2015-09 dürfen nur noch die Schrankhöhen 1100/1400 mm eingesetzt werden. Ersatzartikel: ZB32SEH17

Komplettschrank 1ZP/VF- 6rh,eHZ,950x550x205mm,IP44,SKII,2-feld,Ausf.:OVAG

ZB22SEH16

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (25)
    • Tür/­Be­di­en­feld 3 Produkte verfügbar
    • Schrank­ver­bin­dungen 4 Produkte verfügbar
    • Zubehör 3 Produkte verfügbar
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 4 Produkte verfügbar
    • Schließ­system 2 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Tür/­Be­di­en­feld
    • Schrank­ver­bin­dungen
    • Zubehör
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Schließ­system
    • Plan­ta­sche
    • Kabel­ver­schrau­bung
    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
    • Sammelschie­nen­ver­binder
    • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter
    • FZ014NV1

      Tür, univers, rechts, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 950x550mm

      242,40 €  / Stück*
    • FZ110N

      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:950xB:550mm

      360,10 €  / Stück*
    • FZ014NM

      Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 950x550mm

      308,90 €  / Stück*
    • FZ737B

      Verbindungssatz, univers Z, für Schrankverbindung IP44/54 horizontal

      49,90 €  / Stück*
    • FZ738

      Verbindungssatz, univers, für Schrank IP44 / IP54 auf Sockel

      18,80 €  / Stück*
    • FZ890N

      Aufhängeschiene, univers, 2m, für Schrank IP44 / IP54

      135,50 €  / Stück*
    • FZ442B

      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 2-feldrig T:160/205mm

      39,70 €  / Stück*
    • FZ900

      Befestigungslaschen, univers, für Unterputzmontage(4x), Tiefe 160/205mm

      49,50 €  / Set*
    • FZ803B

      Befestigungslaschen, univers, für Schrank IP44 / IP54, außen

      18,10 €  / Set*
    • FZ799N

      Einhängelaschen für Aufhängeschiene FZ890N

      52,90 €  / Set*
    • FZ850S

      Kabelabfangschiene, univers, 1-feldig, C-Profil 30x15x100mm, Schlitzweite 16mm

      22,00 €  / Stück*
    • FZ366N

      Tunnelschieber, universZ, RfZ, horizontal, Schrank IP44/54

      9,40 €  / Stück*
    • ZM01AAR

      Eckverbinder universZ AAR Schrank/Schrank

      91,80 €  / Stück*
    • ZM01RFZ

      Eckverbinder universZ RfZ Schrank/Schrank

      57,90 €  / Stück*
    • FZ226

      Plombierklappe, univers, für die Türschließung der Türen IP44/54

      18,90 €  / Stück*
    • FZ518N

      Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr. E455 mit 2 Schlüsseln, IP44/54

      87,90 €  / Stück*
    • FZ707

      Plantasche, Stahlblech, mit Befestigungsschrauben für Türmontage

      35,40 €  / Stück*
    • FZ757M

      Plantasche magnetisch DIN A4

      16,30 €  / Stück*
    • FZ757A5

      Plantasche selbstklebend DIN A5, verstärkt, mit Dehnungsfalte

      14,90 €  / Stück*
    • FZ757A4

      Plantasche selbstklebend DIN A4, verstärkt, mit Dehnungsfalte

      14,10 €  / Stück*
    • FZ850M

      Kabelverschraubung, M50, mit Gegenmutter, für seitliche Kabeleinführung

      10,00 €  / Stück*
    • FZ22B

      Blendrahmen, universZ, 2-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 950x550mm

      229,60 €  / Stück*
    • ZM75S

      Sammelschienen-Eckverbinder, univ.Z, Schrank/Schrank, 5-polig, 35mm², CU-12x5 mm

      789,40 €  / Stück*
    • KU9S10HE

      Sicherungsbox 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

      39,60 €  / Stück*
    • KU9S10HZ

      Sicherungsbox (10x), 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

      395,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      950 mm
    • Breite
      550 mm
    • Tiefe
      205 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 5 mm
    • Höhe Sammelschiene
      12 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      2
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      1
    • Anzahl Zähler­plätze >=80 A
      0
    • Anzahl der Leer­plätze
      1
    • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
      1
    • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
      0
    • Anzahl Reihen
      8
    • Anzahl Sammelschie­nen­durch­füh­rungen
      2
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Aufputz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S
    Anschluss
    • Anzahl der RJ45 Ansch­lüsse
      0

    Downloads

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZB22SEH16 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZB22SEH16

      Komplettschrank 1ZP/VF- 6rh,eHZ,950x550x205mm,IP44,SKII,2-feld,Ausf.:OVAG

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015)

      Zählerschrankgehäuse

      PDF
      3,08 MB
      Bild Montageanleitung für QC-Steckklemme | Hager Deutschland

      Montageanleitung für QC-Steckklemme

      PE/N-Klemme

      PDF
      673,51 kB
    • Montageanleitung

      Bild MA uni. - f. FZ426L, FZ426R | Hager Deutschland

      MA uni. - f. FZ426L, FZ426R

      Verschlussplatte univers

      PDF
      311,73 kB
      Bild Montageanleitung für FZ4xx, ZBxx - Schränke, Zubehör | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ4xx, ZBxx - Schränke, Zubehör

      Montageanleitung International 2009-12-16

      PDF
      632,98 kB
      Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Blendrahmen (Stand: 11.2011) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Blendrahmen (Stand: 11.2011)

      Blendrahmen mit Putzausgleichsstücken, 1 bis 5 feldig, Höhen: 500 bis 1400 mm

      PDF
      4,45 MB
      Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)

      FZ83xN, FZ84xN - Schubstangen

      PDF
      2,01 MB
      Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 05.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 05.2015)

      FZ98x - Ersatz-Schubstangen

      PDF
      582,17 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

      PDF
      12,81 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG