The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ZB015T
    EAN
    3250617622394
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Anschlusssockel, univers, IP44,Schutzklasse I, 500x1300x205mm (HxBxT), 180PLE ZB015T

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlusssockel, univers, IP44,Schutzklasse I, 500x1300x205mm (HxBxT), 180PLE

    ZB015T

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (36)
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 5 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 5 Produkte verfügbar
    • Lack­stift 1 Produkte verfügbar
    • Schließ­system 12 Produkte verfügbar
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
    • Schrank­ver­bin­dungen 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Plan­ta­sche
    • Lack­stift
    • Schließ­system
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Schrank­ver­bin­dungen
    • Zubehör
    • Sockel­leisten
    • Sammelschie­nen­ver­binder
    • Reini­gungs­mittel
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Erdung und Blitz­schutz
    • FZ365N

      Tunnelschieber, univers, horizontal, Schrank IP44/54 zu Kabelanschlusskasten

      15,50 €  / Stück*
    • FZ850S

      Kabelabfangschiene, univers, 1-feldig, C-Profil 30x15x100mm, Schlitzweite 16mm

      22,00 €  / Stück*
    • FZ366N

      Tunnelschieber, universZ, RfZ, horizontal, Schrank IP44/54

      9,40 €  / Stück*
    • ZM01AAR

      Eckverbinder universZ AAR Schrank/Schrank

      91,80 €  / Stück*
    • ZM01RFZ

      Eckverbinder universZ RfZ Schrank/Schrank

      57,90 €  / Stück*
    • FZ794

      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

      4,50 €  / Stück*
    • FZ757M

      Plantasche magnetisch DIN A4

      16,30 €  / Stück*
    • FZ757A5

      Plantasche selbstklebend DIN A5, verstärkt, mit Dehnungsfalte

      14,90 €  / Stück*
    • FZ757A4

      Plantasche selbstklebend DIN A4, verstärkt, mit Dehnungsfalte

      14,10 €  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      35,00 €  / Stück*
    • FZ791N

      Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010

      16,80 €  / Stück*
    • FZ453N

      Schließung, univers, Schließ-Nr.455, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54

      24,80 €  / Stück*
    • FZ452N

      Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54

      24,80 €  / Stück*
    • FZ451N

      Schließung, univers, Vierkantverschluß, 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP44/54

      23,00 €  / Stück*
    • FZ450N

      Schließung, univers, Dreikantverschluß, 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP44/54

      23,00 €  / Stück*
    • FZ449N

      Schließung, univers, Doppelbart, 3mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP44/54

      23,00 €  / Stück*
    • FZ597N

      Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E

      24,70 €  / Stück*
    • FZ455N

      Schließung, univers, Schließ-Nr.E012, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54

      42,20 €  / Stück*
    • FZ530N

      Schließung, univers, Knebelgriff, für Schrank IP44/IP54

      70,60 €  / Stück*
    • FZ531N

      Schließung, univers, Knebelgriff, Schließ-Nr. 1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54

      122,20 €  / Stück*
    • FZ534N

      Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, für Schrank IP44/54

      93,70 €  / Stück*
    • FZ535N

      Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, plombierbar, für IP44/54

      105,80 €  / Stück*
    • FZ518N

      Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr. E455 mit 2 Schlüsseln, IP44/54

      87,90 €  / Stück*
    • FZ426

      Leitungseinführung, univers, für nicht plombiertenBereich, zum Durchstecken, IP44/54

      30,70 €  / Stück*
    • FZ425

      Leitungseinführung, univers, für plombierten Bereich, zum Ausschneiden, IP44/54

      30,60 €  / Stück*
    • FZ738

      Verbindungssatz, univers, für Schrank IP44 / IP54 auf Sockel

      18,80 €  / Stück*
    • FZ445B

      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 5-feldrig T:160/205mm

      111,40 €  / Stück*
    • FZ737B

      Verbindungssatz, univers Z, für Schrankverbindung IP44/54 horizontal

      49,90 €  / Stück*
    • FZ803B

      Befestigungslaschen, univers, für Schrank IP44 / IP54, außen

      18,10 €  / Set*
    • FZ799N

      Einhängelaschen für Aufhängeschiene FZ890N

      52,90 €  / Set*
    • FZ615N

      Sockel, univers, 100x1300x205mm

      291,60 €  / Stück*
    • FZ625N

      Sockel, univers, 200x1300x205mm

      423,40 €  / Stück*
    • ZM75S

      Sammelschienen-Eckverbinder, univ.Z, Schrank/Schrank, 5-polig, 35mm², CU-12x5 mm

      935,40 €  / Stück*
    • VZ404

      Reinigungsmittel, volta, für Kunststoffoberflächen

      35,90 €  / Stück*
    • UZ009

      Erdungsleitung, universN, 25mm², Länge = 300 mm, beidseitig Kabelschuh 6mm / 8mm

      28,30 €  / Stück*
    • UZ012

      Erdungsleitung, universN, 25mm², Länge = 550 mm

      33,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      500 mm
    • Breite
      1300 mm
    • Tiefe
      205 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    • Schlie­ßungstyp
      4-Kant, Schlitz
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      5
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      10
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      250 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZB015T
    PDF
    RoHS Report ZB015T
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZB015T | Hager Deutschland

      Produktbild ZB015T

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZB015T | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZB015T

      Anschlusssockel, univers, IP44,Schutzklasse I, 500x1300x205mm (HxBxT), 180PLE

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild MA uni. - f. FZ426L, FZ426R | Hager Deutschland

      MA uni. - f. FZ426L, FZ426R

      Verschlussplatte univers

      PDF
      311,73 kB
      Bild Montageanleitung für FPxx, ZBxx - Schränke, Anschlusssockel (Stand: 11.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FPxx, ZBxx - Schränke, Anschlusssockel (Stand: 11.2009)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      3,17 MB
      Bild Montageanleitung für FZ4xx, ZBxx - Schränke, Zubehör | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ4xx, ZBxx - Schränke, Zubehör

      Montageanleitung International 2009-12-16

      PDF
      632,98 kB
      Bild Montageanleitung für FZ226, ZB011ES - Schränke, Zubehör (Stand: 11.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ226, ZB011ES - Schränke, Zubehör (Stand: 11.2009)

      Montageanleitung International 2009-12-02

      PDF
      122,72 kB
      Bild Montageanleitung für FZ821N, ZB011ES - Leerschrank, universZ, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ821N, ZB011ES - Leerschrank, universZ, Zubehör (Stand: 09.2013)

      Montageanleitung International 2013-11-18

      PDF
      783,27 kB
      Bild Montageanleitung für FZxx, P8xx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, P8xx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 09.2013)

      FZ598N, FZ598W - Türschild mit Klappgriff, für Schrank IP44

      PDF
      283,79 kB
      Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)

      FZ83xN, FZ84xN - Schubstangen

      PDF
      2,01 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild Serie: Univers. Gehäuse - IP44 - Klasse I - Tiefe 205 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Serie: Univers. Gehäuse - IP44 - Klasse I - Tiefe 205 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Bild Serie: Univers. Gehäuse - IP44 - Klasse I - Tiefe 205 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Serie: Univers. Gehäuse - IP44 - Klasse I - Tiefe 205 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,43 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG